PMX™ Modular Metal-Enclosed Switchgear combines the solid features of S&C Tablero de distribución personalizado con gabinete métalico tipo M.E. with the size and economic benefits of S&C Equipo tipo pedestal. Los módulos prediseñados están ideados para un fácil ensamblaje con los tableros de distribución para ajustarse a una variedad de aplicaciones.

With ratings of 13.8 and 25 kV, switching for both entrance and feeder modules is handled by the rugged S&C Interruptor Mini-Rupter®, offering up to 600 amperes full-load dropping and 25,000 amperes duty-cycle fault-closing operations.