S&C Electric Company
Contáctenos
Cambiar idioma

Fusible electrónico de potencia Fault Fiter®

Los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter suponen un importante avance con respecto a la tecnología de interrupción de circuitos. Ellos integran la tecnología electrónica de punta con un fusible de corriente elevada y diseño avanzado.Fusible electrónico de potencia Fault Fiter®Los componentes eléctricos proporcionan sensado de tensión, características de tiempo-corriente y energía de control. No requieren control remoto con relé ni fuentes externas de energía. Fault Fiter proporciona una incomparable interrupción de alta velocidad de corrientes de falla de hasta 40,000 amperios RMS simétricos. Los fusibles Fault Fiters no necesitan mantenimiento.

Los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter de S&C se fabrican conforme a un sistema de calidad certificado para cumplir con las normas ISO9001:2000.

Características

Los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter ofrecen una coordinación superior con relés de sobrecorriente del lado de la fuente y fusibles alimentadores del lado de la carga. Ofrecen un inigualable rendimiento de interrupción de circuitos de alta velocidad sin producir sobretensiones en exceso, y responden con más rapidez a las fallas de corriente elevada que los fusibles convencionales. Son ideales para lo siguiente:

  • Protección y coordinación de la acometida,
  • Protección de transformadores,
  • Protección del circuito secundario subterráneo, y
  • Protección de dispositivos sobrepasados.

Los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter están disponibles con Uni-Rupter®, que proporciona el seccionamiento en vivo unipolar de 400 amperios de circuitos monofásicos y trifásicos con capacidad de 13.8 kV, y el seccionamiento en vivo unipolar de 200 amperios de circuitos con capacidad de 25 kV. Uni-Rupter ofrece lo último en simplicidad de seccionamiento en vivo: un tirón firme y seguro en el fusible con una pértiga es todo lo que se necesita para la interrupción del circuito. Dado que la interrupción del circuito es interna a Uni-Rupter, no hay llama ni arco externo.

Los fusibles electrónicos de potencia Fault Fiter se ofrecen con el tablero de distribución personalizado con gabinete métalico tipo M.E. de S&C, el equipo tipo pedestal PME de S&C, el equipo tipo pedestal PMH de S&C y los fusibles con gabinete metálico de S&C para instalar en la pared.

 

Capacidades

Estilo kV Amperios, RMS
Nom. Máx. Nivel básico de aislación (NBAI) Nominales Supresión de carga Interrupción, sim.
60 Hz 50 Hz
Seccionador con Uni-Rupter 13.8
25
17.0
29
95
125
400
200
400
200
14 000
12 500
11 200
10 000
Seccionador 4.16
13.8
25
5.5
17.0
29
60
95
125
600
600
600


40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000

 

Operación

Interrupción de falla: cómo funciona

Existen dos modos de funcionamiento fundamentales: el modo de tiempo inverso y el modo instantáneo que ofrece protección limitadora de corriente para los equipos y los conductores del sistema.

El modo de tiempo inverso incorpora contadores electrónicos especiales que proporcionan una respuesta retardada apropiada basada en la magnitud de la corriente de falla. La característica de tiempo-corriente se puede adaptar para cumplir con los requisitos de coordinación especiales de la aplicación.

El modo instantáneo proporciona limitación de corriente cada vez que el índice de elevación de la corriente supera el valor umbral determinado por el módulo de control.

Vea la secuencia de interrupción de falla

Utilice los botones de control de reproducción que se encuentran en la esquina inferior derecha de la diapositiva para avanzar o retroceder. Se necesita el complemento Adobe Flash® Player.

 

Estilos

Estilo seccionador (600 amperios) 98022-D

Estilo seccionador (600 amperios)

Estilo seccionador con Uni-Rupter 98072-D

Estilo seccionador con Uni-Rupter

Estilo seccionador (1200 amperios) 98021-D

Estilo seccionador (1200 amperios)