S&C Electric Company
Contáctenos
Cambiar idioma
Tablero de distribución modular con gabinete metálico PMX™

Tablero de distribución modular con gabinete metálico PMX™

El tablero de distribución modular con gabinete metálico PMX™ combina las sólidas características del tablero de distribución personalizado con gabinete métalico tipo M.E. de S&C con el tamaño y los beneficios económicos del equipo tipo pedestal de S&C. Los módulos prediseñados están ideados para un fácil ensamblaje con los tableros de distribución para ajustarse a una variedad de aplicaciones.

Con capacidades de 13.8 y 25 kV, la interrupción de los módulos de entrada y de alimentación está a cargo del resistente interruptor Mini-Rupter®de S&C, que ofrece una supresión de carga completa de hasta 600 amperios y operaciones de cierre de falla con un ciclo de trabajo de 25,000 amperios.

 

Características

La protección contra las fallas se obtiene por medio de la amplia variedad de fusibles precisos de potencia de S&C, entre los que se encuentra el fusible electrónico de potencia Fault Fiter®.

Cada módulo está diseñado para soportar las rigurosas pruebas requeridas de todos los equipos tipo pedestal (ANSI C57.12.28). Esto, combinado con su poca altura y tamaño coompacto, permite que el tablero de distribución PMX sea instalado en áreas accesibles al público sin consideraciones especiales de ubicación.

Las característiccas del tablero de distribución PMX incluyen:

  • Barra principal con capacidad total de 600 amperios y corriente de falla de hasta 25 kA: cumple con las necesidades de protección e interrupción de la mayoría de las aplicaciones.
  • Construcción modular: se puede combinar cualquier número de módulos, junto con los módulos de medición o de entrada de cables, para crear un tablero perfecto para su aplicación.
  • Opción de manejo mejorado de los fusibles: el tablero de distribución PMX utiliza una adaptación de los montajes de fusibles TransFuser™ de S&C patentados, que se dispara a la posición de abierto, permitiendo que el fusible aislado y desenergizado sea accesible para su reemplazo.
  • Compartimentalización disponible: barreras opcionales separan las secciones terminales del cable de la barra principal y las secciones interruptoras.
  • Ideal para aplicaciones de supervisión remota y de transferencia automática de fuente: se pueden proveer módulos de entrada con interruptores operados por potencia y el control de transferencia de fuente Micro-AT® o el control de conmutación automático 6802.
  • Fácil de instalar en cualquier parte: con su tamaño compacto, montar el tablero de distribución PMX resulta fácil. Está diseñado para instalación en exteriores, por lo que no se requiere de valioso espacio interior en la planta. El tablero de distribución PMX tiene 64" de alto a 13.8 kV y 76" de alto a 25 kV.

Capacidades

Capacidad de 60 Hz

kV Interruptor Mini-Rupter, amperios Fusible Cortocircuito, amperios, RMS, sim.
Nom. Máx. Nivel básico de aislación (NBAI) Barra principal Supresión de carga Tipo Amperios máx.
13.8 17.0 95 600 600 SM-20, SME-20 200E 14 000
SM-4Z, SME-4Z 200E 12 500
Fault Fiter 600 25 000
SM-40, SME-40 400E 25 000
SM-5S 400E 25 000
25 27 125 600 400 SM-20, SME-20 200E 12 500
SM-4Z, SME-4Z 200E 9 400
Fault Fiter 600 25 000
SM-40, SME-40 400E 20 000
SM-5S 300E 20 000

Para una capacidad 50 Hz, consulte su oficina de ventas de S&C más cercana.
Los modelos de 25 kV equipados con fusibles de potencia SM-40 o fusibles de potencia electrónicos Fault Fiter tienen una capacidad de 29 kV máx.
Las unidades fusibles SMU-20 están disponibles con capacidades de hasta 200K así como200E amperios.
La capacidad es de 12,500 amperios RMS simétricos cuando se aplica solo en sistemas neutrales sólidamente conectados a tierra con fusibles conectados por un solo cable conductor neutral concéntrico (o directamente acoplados) a un transformador o transformadores.

Configuraciones del módulo

Operado manualmente
Módulo de entrada

Módulo de entrada operado manualmente

Operado manualmente
Módulo alimentador

Módulo alimentador operado manualmente

Barra pasante
Módulo de medición

Módulo de medición con barra pasante

Transferencia de fuente
Módulo de entrada

Módulo de entrada de transferencia de fuente

Supervisión remota
Módulo de entrada

Módulo de entrada de supervisión remota