S&C Electric Company
Contáctenos
Cambiar idioma
Herramienta Loadbuster

Herramienta Loadbuster®

Loadbuster es la herramienta portátil para apertura con carga, original, liviana y fácil de usar con seccionadores, cortacircuitos, fusibles electrónicos y fusibles limitadores. Ofrece una capacidad de interrupción de carga de hasta 34.5 kV, 600 amperios nominales y 900 amperios máximo a su sistema de distribución aérea.

Loadbuster reduce los costos de instalación y operación. No se necesitan interruptores de carga en cada dispositivo. Los procedimientos de interrupción también se simplifican, minimizando la duración y el alcance de las interrupciones del servicio. Este dispositivo confiable y resistente interrumpe sin arco externo, cumpliendo los requisitos de la OSHA para circuitos abiertos bajo carga.

Características

Ha sido probada por obreros desde 1956 y es lo último en seccionamiento portátil en vivo

  • Disponible en dos modelos adaptados del sistema
    • 14.4/25 kV nominales, 27 kV máximo
    • 25/34.5 kV nominales, 38 kV máximo
  • Interrumpe sin arco externo. Cumple con los requisitos de la OSHA para circuitos abiertos bajo carga
  • Para todas las tareas de seccionamiento en vivo. Transformadores, líneas, cables y condensadores, hasta 38 kV, 900 A
  • Resistente y confiable. El diseño robusto y de bajo mantenimiento de Loadbuster soporta hasta el uso más exigente de hasta 2000 operaciones entre inspecciones
  • Función de contador de operaciones. Hace un seguimiento del uso de la herramienta y ayuda a determinar las necesidades de mantenimiento
  • Reduce los costos de instalación y operación. No se necesitan interruptores en cada dispositivo; procedimientos de interrupción simplificados que minimizan la duración y el alcance de las interrupciones del servicio
  • Apoyo total de fábrica. Loadbuster y piezas de repuesto disponibles para entrega inmediata.

Las herramientas Loadbuster de S&C son fabricadas conforme a un sistema de calidad certificado que cumple con las normas ISO9001:2000.

Aplican ciertas restricciones de aplicación, en especial en relación a la interrupción unipolar de transformadores primarios trifásicos sin conexión a tierra o bancos de transformadores monofásicos. Consulte la publicación 811-30 de S&C para obtener más detalles.

 

Operación

1. Proporcionar trayecto actual

1. Proporcionar trayecto actual

Loadbuster proporciona un trayecto actual entre el contacto superior y el anillo de tiro del seccionador, cortacircuito, fusible electrónico o fusible limitador, indicado por la línea roja.

2. Extender la Loadbuster

2. Extender la Loadbuster

Cuando la Loadbuster se extiende por medio de un tiro firme y constante hacia abajo sobre la pértiga universal, el dispositivo asociado se abre, la corriente se desvía a través de la herramienta (a lo largo del trayecto actual representado por la línea roja) y el resorte operativo se carga. En un punto predeterminado del recorrido, el gatillo se activa, liberando el resorte cargado para lograr la separación a alta velocidad del contacto móvil desde el contacto fijo.

3. Interrumpir circuito

3. Interrumpir circuito

La corriente se interrumpe de manera eficaz por medio de una elongación rápida del arco dentro de la cámara de extinción de arcos y por la eficiente acción desionizante de los gases generados por los materiales que rodean al tráiler y al revestimiento. El cerrojo de reposicionamiento mantiene a la herramienta en una posición abierta, hasta ser liberado para reajustar la Loadbuster para su siguiente operación.

Construcción

Loadbuster, vista ampliada